CK2,5-ED-0,37ST AU
-
Contacto crimpado
1585663
Contacto crimpado, Macho, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 22...26 , material contacto: Aleación de Cu