HC-A16-I-UT-F - Inserto de contactos
1585320

Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: D25, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión por tornillo, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Con perfil codificador de plástico (código de artículo 1410916) codificable
Para un vástago de prueba de 2 mm de diámetro
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373