HC-A04-I-PT-M - Inserto de contactos
1585278

Inserto de contactos, número de polos: 4+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión push-in, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2

Detalles de producto









Sus ventajas

Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Posibilidad de cableado automatizado con robot
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373
Codificación rápida y rentable con perfiles de plástico