HC-B 24-I-UT-M-48 - Inserto de contactos
1584936

Inserto de contactos, número de polos: 24+PE, tamaño: B24, Macho, Conexión por tornillo, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Detalles de producto









Sus ventajas

Para codificación rápida
con perfil de plástico
Para vástago de prueba de 2 mm
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373