HC-BB46-I-CT-M - Inserto de contactos
1584761

Inserto de contactos, número de polos: 46+PE, tamaño: B24, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para la rápida codificación con perfil de plástico (código 1410916, tipo CP-HC-S )
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373