HC-D 8-I-CT-M - Inserto de contactos
1584350

Inserto de contactos, número de polos: 8, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 42 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Detalles de producto









Sus ventajas

Pueden utilizarse en vehículos ferroviarios, cumplen la norma DIN EN 45545-2 con las series de requisitos R22, R23 y R24 en los niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3.
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373