HC-D 7-I-CT-F - Inserto de contactos
1584347

Inserto de contactos, número de polos: 7+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, solo adecuados para carcasas de plástico

Detalles de producto









Sus ventajas

Pueden utilizarse en vehículos ferroviarios, cumplen la norma DIN EN 45545-2 con las series de requisitos R22, R23 y R24 en los niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3.
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373