QPD H 3PE2,5 BK
-
Distribuidor en H
1582154
Distribuidor en H, tipo de conexión: Conexión IDC/ Conexión rápida QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, sin tuerca QUICKON, codificación: Perfil codificador
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Flexible y compacto - gracias a la unión interna de las conexiones, pueden utilizarse el repartidor H y el repartidor T para la ramificación de cables principales o como distribuidor estrella