HC-D 64-A-TWIN-PEL-M - Adaptador de bornas
1580192

Adaptador de bornes HEAVYCON con inserto de machos, serie D64, 64 polos, conexión PE a la derecha para el lado izquierdo del armario de control, conexión Push-in

Detalles de producto









Sus ventajas

Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Posibilidad de cableado automatizado con robot
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373