SACC-FS-12PCON SCO
-
Conector
1559631
Conector, Universal, 12-polos, Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, Conexión rápida Piercecon®, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5,4 mm ... 8,2 mm
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
| Número de polos | 12 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Longitud | 41,2 mm |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión | 13 mm |
| Ancho entre caras-Contratuerca | 15 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 5,4 mm ... 8,2 mm |
| Carcasa | |
| Diámetro de la caja | 16 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material de la junta | FKM |
| Material cuerpo de agarre | Fundición inyectada de cinc, niquelado |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Aislamiento de los conductores | PUR / PVC |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión rápida Piercecon® |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (sin puntera) |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 26 (sin puntera) |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
| Asignación de conexiones | |
| Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 = BN |
| 2 = BU | |
| 3 = WH | |
| 4 = GN | |
| 5 = PK | |
| 6 = YE | |
| 7 = BK | |
| 8 = GY | |
| 9 = RD | |
| 10 = VT | |
| 11 = GYPK | |
| 12 = RDBU | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente nominal IN | 1,5 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Tipo de bloqueo cabecera | SPEEDCON |
| Codificación | A |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1559631 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF2CGA |
| Clave de producto | AF2CGA |
| GTIN | 4046356314848 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 36,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 35 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430899
-
MICROFOX-SP-1 - Alicates de corte diagonal 1212487
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Conexión Piercecon®: densidad máxima de contacto en conectores enchufables confeccionables
Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores macho M12, 3 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12
- Conectores macho M12, 4 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores macho M12, 8 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores macho IDC con conexión rápida (IP65)
- Conectores macho M12, 6 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)