SACC-M12MS-4CON-PG 7-M SKIN
-
Conector
1556870
Conector macho para sensores/actuadores, recto, 4 polos, M12, codificado A, conexión por tornillo, moleteado metálico, prensaestopas Pg7 SKINTOP®
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Salida de cables | recta |
| Prensaestopas Pg | Pg7 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 20,2 mm |
| Altura | 20,2 mm |
| Longitud | 76 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 4 mm ... 6 mm |
| Carcasa | |
| Diámetro de la caja | 20,2 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material de la junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | PBT |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | CuSnZn |
| Material soporte de contactos | PA |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conexión | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (sin puntera) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (con puntera) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (rígido) | |
| Sección de conexión AWG | 24 ... 18 (sin puntera) |
| 26 ... 20 (con puntera) | |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
| 0,2 Nm (Bornes de tornillo) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Tornillo de apriete) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | A |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -20 °C ... 80 °C (macho / hembra) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1556870 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF2CAA |
| Clave de producto | AF2CAA |
| GTIN | 4046356184359 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 24,71 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 23,45 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1db8b9ba-539f-4418-bef4-2848724a419c |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,626 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Cable para sensores/actuadores 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Anillo de cable 1501663
-
SAC-4P-100,0-186/0,75 - Anillo de cable 1457461
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores macho M12, 3 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12
- Conectores macho M12, 4 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores macho M12, 8 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores macho IDC con conexión rápida (IP65)
- Conectores macho M12, 6 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)