SACC-M12MR-8Q SH - Conector para datos
1553653

Conector para datos, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho acodado M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética