SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Pasamuros de armario de control
1551697
Pasamuros de armarios de distribución para sensores/actuadores, macho a hembra, 8 polos, M12, apantallado, montaje bipolar/montaje atornillado con rosca M16
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
| Tipo de montaje | Montaje bipolar (M16 x 1,5) |
| Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Número de polos | 8 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Tipo de rosca | M12 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material de la junta | FKM |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 30 V |
| Corriente nominal IN | 2 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Tipo de bloqueo cabecera | Bloqueo por tornillo |
| Codificación | A |
| Conexión 2 | |
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | A |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
| Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1551697 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ABQFAA |
| Clave de producto | ABQFAA |
| GTIN | 4046356156202 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,692 kg CO2e |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores macho M12, 3 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12
- Conectores macho M12, 4 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores macho M12, 8 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores macho IDC con conexión rápida (IP65)
- Conectores macho M12, 6 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)