SACC-M12MS-8Q SH
-
Conector para datos
1543236
Conector para datos, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética