SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cable para sensores/actuadores
1518478

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: B, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: B, longitud de cable: 0,13 m

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética