SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1500347

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 4-polos, Conector macho, recto, M8, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,25 mm2, Conductor de PVC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme