DNV
ID de homologación: TAE00002K4EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102CSAus
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Conector de válvula, 5-polos, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, con 2 LEDs, a Conector de válvula AD (conmutador de presión), con 2 LEDs
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||