SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Adaptador de conector de válvula doble
1458143

Adaptador de conector de válvula doble, Universal, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,15 m

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Económico: activación de válvulas con dos conexiones mediante un único cable de conexión
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo