SAC-4P-10,0-28X/M12FS OD - Cable para sensores/actuadores
1454095

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Sumamente robusto: resistente al aceite, a las radiaciones UV y al ozono, soporta temperaturas entre los -40 °C ... y los +105 °C