cUL Recognized
ID de homologación: E118976UL Recognized
ID de homologación: E118976cULus Recognized
ID de homologación: E221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 10 A | |||
Cubierta de conexiones con conector enchufable integrado, para cajas de sensores/actuadores M12 con rosca de plástico SPEEDCON y conexión por tornillo enchufable, para 4, 6 u 8 puestos enchufables
| Nota sobre documentación | Para obtener detalles sobre los conectores para placa de circuito impreso empleados, consulte los datos técnicos del artículo MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Tipo de producto | Cubierta de conexiones |
| Aplicación | Caja de sensores/actuadores |
| Número de puestos enchufables | 8 |
| Codificación | A |
| LED | no |
| Tensión nominal UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Corriente asignada total | 10 A |
| Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
| Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión sensor/actuador | Conector hembra M12 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Sección de conexión Línea de señal flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conexión Alimentación de tensión flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conexión AWG Línea de señal flexible | 26 ... 16 |
| Sección de conexión AWG Alimentación de tensión flexible | 26 ... 16 |
| Longitud de pelado Línea de señal | 7 mm |
| Longitud a desaislar de la envoltura | 50 mm (Cable principal) |
| Par de apriete - Tornillo de tapa | 1 Nm |
| Asignación de conexiones | |
| Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE | |
| Indicación de estado disponible | no |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 54 mm |
| Altura | 25 mm |
| Longitud | 34 mm |
| Material Carcasa | PBT |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material de la junta | NBR |
| Material contacto, lado cable principal | Aleación de Cu |
| Material Soporte de contactos Lado del cable principal | PA |
| Material superficie del contacto, lado cable principal | Sn |
| Diámetro exterior del cable | 7 mm ... 12 mm |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C |
| Código de artículo | 1453229 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF3CBG |
| Clave de producto | AF3CBG |
| GTIN | 4046356553452 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 60,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 46,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| ETIM 10.0 | EC003558 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |