SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P - Cubierta de conexiones
1453083

Cubierta de conexiones, aplicación: Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Detalles de producto