SACB-8/16-L-C SCO P - Caja distribuidora
1452851

Caja distribuidora, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ