SACCBP-FSB-5CON-PG9/0,5-900SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1437601

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, INTERBUS, 5 polos, M12, apantallada, con codificación B, SPEEDCON, montaje en pared trasera/montaje atornillado con rosca Pg9, con cable de bus de 0,5 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional