SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF
-
Cable para sensores/actuadores
1436204
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A y Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 0,3 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Boquilla de purga con cable |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | no |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Distancia media | 21 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material Junta GRP | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | TPU GF |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Resistencia máx. del conductor | 58 Ω/m |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Ciclos de flexión máx. | 4000000 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta M12 SPEEDCON |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | A |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | A |
| Conexión 3 | |
| Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
| Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
| Tipo de codificación | A |
| Longitud del cable | 0,3 m |
| PUR sin halógenos negro [PUR] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
| Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Diámetro exterior del cable | 4,20 mm ±0,15 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
| Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 21 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 42 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 42 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥5000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| según DIN EN 50267-2-1 | |
| Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
| resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
| condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| poco adherente | |
| resistente a la abrasión | |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| sin silicona | |
| sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
| flexible | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1436204 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF1GAD |
| Clave de producto | AF1GAD |
| GTIN | 4046356432450 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 44 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 44 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de seguridad 1558991
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)