SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/C-1L-Z SCO - Cable para sensores/actuadores
1435438

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 0,3 m

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos