VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
Repartidor
1433155
Repartidor AS-Interface en grado de protección IP67 para 1 cable plano, con conector hembra M12 recto, codificado A, de 2 polos
Detalles de producto
| Tipo de producto | Caja distribuidor red |
| Número de polos | 2 |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión nominal UN | ≤ 32 V DC |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Técnica de penetración AS-i |
| Tipo de señal/categoría | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Material de la junta | Neopreno (Junta plana) |
| FKM (Anillo en O) |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Distribuidores AS-i Bloqueo por tornillo |
| Número de polos | 2 |
| Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
| Material | CuZn (Contacto) |
| Sn (Superficie contactos) | |
| PA (Soporte de contactos) | |
| PA (Carcasa) | |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta M12 |
| Número de polos | 2 (5) |
| Material | Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo) |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1433155 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF1GFA |
| Clave de producto | AF1GFA |
| GTIN | 4046356346245 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 18,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17,08 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,034 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1555745
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-MS SCO - Tornillo de cierre 1553129
-
SZK PH1 VDE - Destornillador 1205150
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)