CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5:FC - Conector de potencia
1425515

Conector de potencia, MSTB, Universal, 5-polos, tipo de conexión: Conexión por resorte, material: Metal, sección de conexión: AWG 18- 13, índice de protección: IP65/IP67

Detalles de producto









Sus ventajas

Codificación flexible
Rango de temperatura aumentado
Bloqueable
Carcasa de una pieza