HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK - Carcasa
1424638

Carcasa aérea D7, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de cinc, salidas de cable: 1, recta, 1x M20, altura: 54,9 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Detalles de producto









Sus ventajas

Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B