MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables
1424583

Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, diámetro exterior del cable: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, material: PP (Núcleo), material: TPE-SEBS (Material exterior), color: negro, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 18,5 mm

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Pueden utilizarse las secciones de pared de los conectores industriales del tamaño B24.