G-INS-M20-M68N-PNES-GY - Prensaestopas
1424476

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El material de plástico corresponde a UL 746C f1