HC-CIF-B06-HFWL-PL - Marco de montaje para carril DIN
1424334
Detalles de producto
Generalidades
para insertos de contactos B6, BB10, DD24 y montura de sujeción B6
Nota sobre seguridad
La protección contra descarga eléctrica debe garantizarla el usuario. El usuario debe comprobar y cumplir la continuidad de la conexión PE. La conexión PE debe estar en el mismo lado.
Tipo de producto
Marco de montaje para carril DIN
Tipo de carcasa
Marco de montaje para carril DIN
Serie
HC-CIF-PL
Construcción
B6
Tapa de protección
no
Prensaestopas Pg
sin
Esquema de dimensiones
Anchura
42 mm
Altura
61 mm
Longitud
110 mm
Material
PC
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Datos mecánicos
Tipo de bloqueo
Gancho
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 125 °C
Indicaciones de montaje
El uso correcto prevé el montaje en un espacio con protección IP
Código de artículo
1424334
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
AF7AHB
Clave de producto
AF7AHB
GTIN
4055626370729
Peso por unidad (incluido el embalaje)
41,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
41 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
cUL Recognized
ID de homologación: E118976
UL Recognized
ID de homologación: E118976
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %