HC-M-12-PT-F - Módulo de insertos de contactos
1424228

Módulo de insertos de contactos, número de polos: 12, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 12, Hembra, Conexión push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicación: Señal

Detalles de producto









Sus ventajas

Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Posibilidad de cableado automatizado con robot
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373