HC-B24-I-TPT-M - Inserto de contactos
1423021

Inserto de contactos, número de polos: 24+PE, tamaño: B24, número de conexiones por polo: 2, Macho, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Sus ventajas

Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Posibilidad de cableado automatizado con robot
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373
Codificación rápida y rentable con perfiles de plástico
Conexión de conductores doble por polo