HC-Q-I-RJ45 GC-F/F
-
Inserto de contactos
1422590
Inserto de contactos, número de polos: RJ45, tamaño: D7, tipo : RJ45, Hembra, 50 V, 1 A, aplicación: Datos, Gender Changer
Detalles de producto
| Generalidades | Utilice los cables patch de la lista de accesorios. |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
| Serie | HC-Q |
| Aplicación | Datos |
| Construcción | D7 |
| Número de polos | 8 |
| Cara de enchufe | RJ45 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 21 mm |
| Altura | 39 mm |
| Longitud | 21 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Conexión de conductores | |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 1 A |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 50 V |
| Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
| Material Carcasa | PA 6.6 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Código IP 6X - a prueba de polvo | |
| Especificación del ensayo | IEC 60529:1989-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigencia | No debe entrar polvo en la carcasa. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 8 h |
| Presión negativa | 0,02 bar(es) |
| Código IP X6 - Chorro de agua potente | |
| Especificación del ensayo | IEC 60529:1989-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigencia | El agua que se pulveriza como chorro potente hacia la carcasa desde cualquier dirección no debe tener efectos dañinos. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 1 min/m² mínimo 3 min |
| Caudal de agua | 100 l/min ±5 % |
| Código IP X7 - inmersión temporal | |
| Especificación del ensayo | IEC 60529:1989-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigencia | El agua no debe penetrar en una cantidad que provoque un efecto dañino si la carcasa se sumerge temporalmente en agua bajo condiciones de presión y tiempo normalizadas. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 30 min |
| Profundidad de inmersión | 1 m |
| Oscilación, ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Control visual | Ningún daño que pueda afectar a su uso previsto. |
| Duración del ensayo | 5 h por eje |
| Frecuencia mínima | 5 Hz |
| Frecuencia máxima | 150 Hz |
| Aceleración | 0,6g |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Categoría | 1 |
| Clase | B |
| Oscilaciones sinusoidales | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| IEC 60512-6-4:2002-02 | |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Control visual | Ningún daño que pueda afectar a su uso previsto. |
| Duración del ensayo | 2,5 h por eje |
| Frecuencia mínima | 10 Hz |
| Frecuencia máxima | 150 Hz |
| Amplitud | 0,35 mm |
| Aceleración | 5g |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Choques | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Control visual | Ningún daño que pueda afectar a su uso previsto. |
| Aceleración | 30g |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Duración del choque | 18 ms |
| Prueba de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DNV-CG-0339:2021-08 |
| IEC 60068-2-6:2007-12 | |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Control visual | Ningún daño que pueda afectar a su uso previsto. |
| Frecuencia mínima | 5 Hz |
| Frecuencia máxima | 100 Hz |
| Amplitud | 1,6 mm |
| Aceleración | 4g |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Clase | 2b |
| Cambio brusco de temperatura | |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 30 min |
| Número de ciclos | 10 |
| Temperatura mínima | -40 °C |
| Temperatura máxima | +70 °C |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Código de artículo | 1422590 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7ABJ |
| Clave de producto | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626328393 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Tornillo obturador 1686229
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cable patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cable patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cable patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cable patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cable patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cable patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cable patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cable patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cable patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413166
-
HC-Q-I-RJ45I-AD-08-PC-M - Inserto de contactos 1077119
-
HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Inserto de contactos 1077120
-
HC-Q-I-RJ45-08-M - Inserto de contactos 1077117
Sus ventajas
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)