CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - Conector de potencia
1421783

Conector de potencia, Variante 14, Universal, 5-polos, tipo de conexión: Conexión por resorte, material: Metal, sección de conexión: AWG 18- 13, índice de protección: IP65/IP67

Detalles de producto









Sus ventajas

Codificación fija
Rango de temperatura aumentado
Bloqueable
Carcasa de una pieza