SACC-M12MS-8QO SH ETH - Conector para datos
1421679

Conector para datos, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, sin halógenos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética