cULus Recognized
ID de homologación: E335024-20170228| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||
Inserto de machos RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Metal, sección de conexión: AWG 26- 24, índice de protección: IP20
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 1,75 A | |||