HC-EVO-B10-SHWS-2SSM20-PLRBK - Carcasa
1421354

Carcasa de superficie B10, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 2, lateral, 2x M20, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción

Detalles de producto









Sus ventajas

Gastos mínimos como ejecución metálica
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación

Preguntas frecuentes


¿Son las carcasas de plástico de los conectores tan robustas como las metálicas?

Sí, las carcasas de plástico están especialmente desarrolladas para uso industrial y ofrecen una robustez comparable a la de las metálicas. Gracias a su material plástico especialmente resistente y a su diseño optimizado, las carcasas de plástico son... Ver más

Sí, las carcasas de plástico están especialmente desarrolladas para uso industrial y ofrecen una robustez comparable a la de las metálicas. Gracias a su material plástico especialmente resistente y a su diseño optimizado, las carcasas de plástico son ideales para condiciones ambientales duras.

Ver menos


Ver FAQ