CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - Conector enchufable RJ45
1421126

Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet / PROFINET, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Metal, sección de conexión: AWG 23- 22, índice de protección: IP20, color: verde

Detalles de producto









Sus ventajas

Confección sencilla y rápida mediante tecnología de conexión rápida IDC
Uso internacional mediante EAC, UL 1863 y CAN/CSA C22.2
El acompañante óptimo en caso de tareas de asistencia técnica o reparación in situ, no se precisan herramientas especiales para el montaje