SACC-MCI-M12MS-5CON
-
Soporte de contactos
1419988
Soporte de contactos, 5-polos, Conector macho, recto, M12, A-codificación, Conexión crimpada, 0,34 mm2, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Confección en el campo confortable: conectores para equipos para el rápido montaje in situ
Soporte de contactos opcionalmente de libre confección disponible con hilos trenzados preconfeccionados
Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme