HC-M-RJ45-08-GC-F/F
-
Módulo de insertos de contactos
1419886
Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Hembra, 48 V, 1 A, aplicación: Datos, Gender Changer
Detalles de producto
| Generalidades | Utilice los cables patch de la lista de accesorios. |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| IMPORTANTE: Para usarlos en este módulo, los latiguillos con un estribo de protección sobre el bloqueo deben tratarse previamente. El estribo de protección situado sobre el bloqueo debe retirarse en una zona amplia con unos alicates de corte lateral para poder introducir el latiguillo sin que choque con el módulo contiguo. |
| Tipo de producto | Inserto de contactos modular |
| Serie | HC-M-RJ45 |
| Aplicación | Datos |
| Número de polos | 8 |
| Cara de enchufe | RJ45 |
| Numeración de contacto | 1 - 8 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34,2 mm |
| Altura | 36,7 mm |
| Longitud | 14,6 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Altura mínima de carcasa | 72 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 1 A |
| Características de transmisión (categoría) | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Código de artículo | 1419886 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7ACE |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253244 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 27,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
HC-CBU-MOD - Elemento de codificación 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cable patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cable patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cable patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cable patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cable patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cable patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cable patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cable patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cable patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413166
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cable patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227566
-
NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC - Cable patch 1227567
-
NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227570
-
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - Cable patch 1227571
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cable patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cable patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227593
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-RJ45-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos 1419885
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Módulo de insertos de contactos 1435214
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)