Sistema Keystone
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8
-
Inserto hembra RJ45
1419021
Inserto hembra RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión IDC, material: Metal, sección de conexión: AWG 26- 22, índice de protección: IP20, Modelo Keystone para uso con marco empotrado IP20 o integración directa en la pared de la carcasa
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E335024-DUXR2Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sin herramientas especiales
Construcción compacta
Diseño robusto