CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Contacto engastado D-SUB
1418788

Contacto engastado D-SUB, serie: HC-M-DSUB-C, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, corriente asignada: 5 A, sección de conexión: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , material contacto: Metal

Detalles de producto








Sus ventajas

Elevada categoría de calidad
Distintos tipos de conexión para cada aplicación
Contacto mecanizado