CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Contacto engastado D-SUB
1418787

Contacto engastado D-SUB, serie: HC-M-DSUB-C, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, corriente asignada: 5 A, sección de conexión: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , material contacto: Metal

Detalles de producto








Sus ventajas

Elevada categoría de calidad
Distintos tipos de conexión para cada aplicación
Contacto mecanizado