HC-Q07-I-CT-M - Inserto de contactos
1418624

Inserto de contactos, número de polos: 7+PE, tamaño: D7, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión crimpada, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Inserto de contactos incluido tornillo obturador IP65
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373