VS-08-M12MR-10G-P SCO
-
Conector para datos
1417443
Conector para datos, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, apantallado, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificación: X, Conexión rápida Piercecon®, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética