HC-M-04-KT-M
-
Módulo de insertos de contactos
1417371
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 4xKOAX, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 4, Macho, Conexión engastada y soldada, 48 V, 2 A, 0,2 mm2 ... 0,8 mm2, aplicación: Señal
Detalles de producto
| Generalidades | Necesario para carcasas HEAVYCON de la construcción B6 a B48, montura del soporte modular HC-M-B…MF, contactos crimpados HC-M-04-KOAX... (Contactos crimpados no incluidos en el volumen de entrega) |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | Es obligatorio el uso de pasadores guía (HC-CST) y conectores hembra guía (HC-CBU) para evitar la colisión de pines debido a una inserción oblicua. |
| Generalidades | Las denominaciones "conector hembra"/"conector macho" se utilizan de forma diferente para los contactos coaxiales que para los contactos unipolares. Encontrará los accesorios adecuados en la E-Shop. |
| Tipo de producto | Inserto coaxial modular |
| Serie | HC-M-04-KOAX |
| Aplicación | Señal |
| Número de polos | 4 |
| Cara de enchufe | 4xKOAX |
| Numeración de contacto | 1 - 4 |
| Número de salidas de cable | 4 |
| Cantidad de los puestos de módulo | 1 |
| Número de contactos de potencia | 0 |
| Número de contactos de mando | 4 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 48 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
| Corriente asignada | 1,5 A |
| Resistencia de contacto conductor exterior | ≤ 3 mΩ |
| Resistencia de contacto conductor interior | ≤ 10 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 10 GΩ |
| Características de transmisión (categoría) | línea de datos apantallada |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión engastada y soldada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,2 mm² ... 0,8 mm² |
| Sección de conexión AWG | 24 ... 18 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 2,5 mm ±0,5 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34,2 mm |
| Altura | 31,5 mm |
| Longitud | 14,6 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 4,8 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PC |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Para contactos HC-M-04-BU-KOAX... |
| Código de artículo | 1417371 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | AF7ACE |
| Clave de producto | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112534 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,45 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,42 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,051 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-CBU-MOD - Elemento de codificación 1636130
-
HC-CST-MOD - Elemento de codificación 1636127
-
VS-BU-KX-50-RG58 - Contacto coaxial D-SUB 1655577
-
VS-BU-KX-75-RG179/187 - Contacto coaxial D-SUB 1655616
-
HC-M-B06-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Marco para soporte de módulos 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Marco para soporte de módulos 1182095
-
HC-M-04-KT-F - Módulo de insertos de contactos 1417370
-
CRIMPFOX-CX 4,52 - Tenaza de crimpado 1212094
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)