HC-M-08-GBIT-CT-F - Módulo de insertos de contactos
1417303

Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, Hembra, Conexión crimpada, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, diámetro exterior del cable:4,5 mm ... 9 mm, aplicación: Datos, sin contactos engastados

Detalles de producto