HC-M-02-AT-M-16 - Módulo de insertos de contactos
1417297

Módulo de insertos de contactos, número de polos: 2, contactos de potencia: 2, contactos de mando: 0, Macho, Conexión por tornillo axial, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Sus ventajas

El módulo macho cuenta con protección contra roces