Fundición de aluminio a presión, resistente al agua marina
Material Tapa de protección
PA
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Material de la junta
NBR (junta perfilada)
NBR (Junta plana)
Material contacto
Aleación de cobre
Material superficie del contacto
Ag
Material soporte de contactos
PC
Material brida de bloqueo
PA
Diámetro exterior del cable
11 mm ... 17 mm
14 mm ... 17 mm (con UL 514 B)
Datos mecánicos
Tipo de bloqueo
Brida
Ciclos de enchufe
≥ 500
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP66
IP67
Resistencia a los golpes
IK08
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 100 °C
Tipo de montaje
Montaje atornillado
Indicaciones de montaje
Codificación también mediante perfil codificador CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..para 2 perfiles codificadores. HC-B16../ HC-B24..para 4 perfiles codificadores.
Los conectores enchufables deben accionarse solo sin carga/tensión. Utilizable para hilos compactos e hilos flexibles con puntera
Código de artículo
1416354
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
AF7AFX
Clave de producto
AF7AFX
GTIN
4055626071251
Peso por unidad (incluido el embalaje)
489,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
492,1 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440113
ECLASS-15.0
27440113
ETIM
ETIM 10.0
EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
DNV
ID de homologación: TAE000037S
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)